Gira X1

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2096 00
2096 00
EAN 4010337023647
Упаковочная единица 1
Система цен 25
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Сервер визуализации для мобильных оконечных устройств (iOS и Android) и логический модуль в одном устройстве.
  • Приложение Gira Smart Home доступно также для ПК с операционной системой Windows®.
  • Функции визуализации:Диммер (RGB, RGBW, Tunable White), выключатель, кнопочный выключатель, жалюзи и рольставни с позиционированием и без него, отопление, кондиционер, дополнительное устройство сцены, набор сцен, IP-камера, индикатор состояния, передатчик значений, передатчик процентных значений, передатчик значений температуры, регулирование настроек сауны, управление аудио и система кондиционирования
  • В каждом проекте возможно управление макс. 250 функциями через приложение.
  • До 250 функциональных часов, которые пользователь может настроить в приложении.
  • В разделе управления пользователями можно создать максимум 62 пользователя.
  • Имитация присутствия
  • Голосовое управление (Amazon Alexa и Google Assistant) в комбинации с Gira S1.
  • При использовании вместе с Gira S1 возможна отправка push-сообщений.
  • Подключение к Sonos и Philips Hue, ограничение максимум 30 функций или максимум 5 Hue Bridge.
  • Прямое соединение с Gira L1 для обмена информацией и значениями по Ethernet.
  • Одновременный доступ к Gira X1 с 100 мобильных оконечных устройств.
  • Интуитивно обслуживаемое приложение с настраиваемым пользователем интерфейсом.
  • Логические функции: Многообразие функций благодаря библиотеке модулей с 36 логическими модулями (например, основные математические функции, управление рольставнями и жалюзи в зависимости от положения солнца, регулирование температуры, управление перегородкой, освещение лестничной клетки, генератор случайных чисел).
  • Конфигурируемые логические модули (например, произвольно выбираемое число входов).
  • Новый логический модуль для соединения Modbus TCP
  • Простое параметрирование таймеров и сцен:до 50 таймеров с 10 вариантами переключений каждыйдо 50 наборов сцен с 64 вариантами каждый.
  • До 1450 используемых в одном проекте точек (точки данных группового адреса 1000 KNX, 450 свободных точек данных устройства).
  • Оптимизированный ввод в эксплуатацию:Возможны быстрые изменение или актуализация проекта без перерыва в работе и перезапуска устройства.
  • Два гнезда RJ45 с функцией коммутатора поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля.
  • Функция интерфейса KNX для дистанционного ввода проекта ETS в эксплуатацию.
  • Считывание текущего проекта Gira X1 с помощью GPA.
  • Сохранение проекта:Сохранение копии проекта на Gira X1.
  • Ввод в эксплуатацию:Физический адрес и приложение параметрируются посредством ETS (программы ввода KNX в эксплуатацию) с версии 4.1.8.Дальнейшее проектирование осуществляется с помощью Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant можно загрузить бесплатно в разделе загрузок Gira.
  • Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения.
  • Push-сообщение при использовании вместе с Gira S1.

Высокая безопасность:

  • Простой дистанционный доступ с Gira S1.
  • Дистанционный доступ с помощью приложения через встроенный сервер OpenVPN.
  • Дистанционное техобслуживание через встроенный сервер OpenVPN.
  • Доступ постороннего лица к Gira X1 защищен с помощью пароля устройства.
  • Закодированная передача данных по TLS между приложением и Gira X1, а также между GPA и Gira X1 предотвращает возможность просмотра информации третьим лицом.
  • Программное обеспечение подготовлено для KNX Secure. Требуется обновление микропрограммного обеспечения в будущем.
  • Сертификат VDE «Умный дом — проверенная информационная безопасность».

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

Потребляемая мощность:
4 Вт

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Поддерживаемые протоколы:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Разъемы
IP:
2 гнезда RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Электропитание от внешнего источника DC 24 В.
  • Расширения ПО для Gira X1 доступны в Gira AppShopGira X1 (№ артикула: 2096 00) имеет в стандартной комплектации 250 доступных функций и 1000 точек данных. В Gira AppShop (https://appshop.gira.com) можно приобрести пакеты расширения для Gira X1.
    • Пакет расширения ПО для Gira X1 на 125 функций включает:125 дополнительных функций и 500 точек данных, что позволяет увеличить количество функций Gira X1 до 375, точек данных — до 1500.
    • Пакет расширения ПО для Gira X1 на 250 функций включает:250 дополнительных функций и 1 000 точек данных, что позволяет увеличить количество функций Gira X1 до 500, точек данных — до 2000.
    На одном сервере Gira X1 можно установить сразу оба пакета. Таким образом, общее количество функций Gira X1 можно увеличить до 625, точек данных — до 2500.На каждый пакет расширения доступна только одна лицензия.
  • Gira предлагает разработчикам инструменты для разработки новых и расширения старых продуктов, совместимых с системами умного дома Gira:
    • SDK для логических модулей Gira X1/L1
    • Gira IoT REST API
    https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Gira Project Assistant (GPA)
Программное обеспечение

Арт. №

ZIP, 1.019.510 Kb

Загрузка


Gira X1
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации для мобильного приложения Gira Smart Home

Арт. № 2096 00

PDF, 2.570 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Арт. №

ZIP, 1.032.784 Kb

Загрузка


Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Арт. № 2096 00
2039 00

EXE, 60.845 Kb

Загрузка


Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Software

Gira Smart Home App for Windows PC

Арт. № 2096 00
2039 00

EXE, 63.707 Kb

Загрузка


Gira X1
Technical Documentation

Technical documentation

Арт. № 2096 00

PDF, 1.822 Kb

Загрузка


Gira X1
Operating instructions

Operating instructions for the Gira Smart Home app

Арт. № 2096 00

PDF, 2.499 Kb

Загрузка


Gira X1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Арт. № 2096 00

PDF, 383 Kb

Загрузка


Gira X1
Software

Product database from ETS 4.1.8

Арт. № 2096 00

ZIP, 247 Kb

Загрузка


Gira X1
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Арт. № 2096 00

PDF, 124 Kb

Загрузка


Gira X1 and GPA V2.0
Videos

Introductory video

Арт. № 2096 00

MP4, 25.741 Kb

Загрузка


Gira X1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 5.0.1 is required.

Арт. № 2096 00

ZIP, 51.987 Kb

Загрузка


Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"
Software

Gira G1 notification:
This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1.

Gira DCS-state:
This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Арт. № 2096 00

ZIP, 462 Kb

Загрузка


Gira X1 Logic node Schüco
Software

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems:
The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Арт. № 2096 00

ZIP, 467 Kb

Загрузка


Gira X1/ L1/ GPA (EN)
Product information

Арт. №

PDF, 1.106 Kb

Загрузка


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Арт. № 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Загрузка


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Арт. № 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания