Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Gira Control 19 Client 2


Арт. № 2068 00
EAN 4010337022367
Упаковочная единица 1
Система цен 05

Заменяет 2088 00.

Необходимые принадлежности

Gira Control 19 Client – это устройство индикации и управления для подключения к Gira HomeServer или Gira FacilityServer. Устройство базируется на ПК и имеет сенсорный TFT-экран с диагональю 47 см (19″).

Характеристики

  • Визуализация и управление функциями в оборудовании зданий в сочетании с Gira HomeServer и/или Gira FacilityServer.
  • Показ электронной почты.
  • Воспроизведение звуковых сигналов.
  • Подходит для использования в качестве квартирной станции (с помощью шлюза TKS-IP) в домофонных системах.

Характеристики устройства

  • ПК с сенсорным экраном.
  • Интегрированный блок питания.
  • Интегрированный громкоговоритель.
  • Интегрированный микрофон.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 220 - 240 В ~, 50 Гц

Потребляемая мощность
Максимум (100% CPU):
макс. 24 Вт
Режим ожидания:
ок. 1,1 Вт

Системная информация
Процессор:
INTEL® Atom E3825 Dual Core 1,33 ГГц
Жесткий диск:
64 Гб SSD
RAM, DDR3L-1066 SO-DIMM:
4 Гб
L2 Cache:
1 Мб
Операционная система:
Windows™ embedded Standard 7

Подключения:
USB 2.0 типа A:
2 x спереди, 2 x внизу
(сервисный интерфейс)

Разъемы
Слот для карты:
1 SDHC, до 32 Гб
Гигабитная ЛВС:
1 x RJ45

Индикация
Разрешение:
WXGA (1366x768)
Количество цветов:
16,7 M

Условия окружающей среды для эксплуатации
Допустимый диапазон рабочих температур:
От 0 °C до +40 °C
Допустимая относительная влажность:
10 - 85 % отн. влаж., без конденс.

Условия окружающей среды для хранения и транспортировки
Допустимый диапазон рабочих температур:
От -20 °C до +60 °C
Допустимая относительная влажность
до +40°C:
10 - 85 % отн. влаж., без конденс.
Допустимая относительная влажность
до +40°C:
10 - 39 % отн. влаж., без конденс.

Указания

  • Можно устанавливать в имеющиеся приборные коробки Gira/Pro-face ServerClient 15.
  • Подходит только для использования внутри здания.
  • Области применения:
    • Эксплуатация в стационарных условиях.
    • эксплуатация только в условиях, соответствующих приведенным в спецификации относительно температуры, влажности, пыли, вибрации и т.д.

Габаритв мм

Ш 546 В 330
Монтажная высота: Ш - В 15

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Gira Control 19 Client 2
Operating instructions

Installation and Operating Instructions

Загрузка
Арт. №
2068 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.502 Kb

Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2068 00
2078 00
2088 00
2097 00
Формат файла
PDF
Размер файла
146 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров