Многофункциональная накладка с интерфейсом кнопочного выключателя, 4-канал. для KNX
Gira F100

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 2101 112
2101 112
EAN 4010337048213
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Опциональные принадлежности

Постоянные регуляторы скрытого монтажа и многофункциональные накладки объединяют в себе функции шинного соединителя для KNX, температуры помещениях с указанием заданных значений и двоичного входа.

Характеристики

Характеристики

  • К двоичному входу можно подключить четыре беспотенциальных контакта.
  • Вход 1 можно использовать для подключения внешнего датчика для измерения температуры в полу.
  • Два входа можно параметрировать как выходы (макс. 0,8 мА).
  • Функция регулятора предназначена для температуры в отдельном помещении. С помощью внутреннего и внешнего датчика температуры регулятор регистрирует актуальную температуру в помещении и с использованием настраиваемого заданного значения температуры преобразует ее в управляющую величину. С ее помощью можно активировать сервоприводы с постоянным и с переключающим сигналом регулирующего воздействия.

Регулятор

  • 5 режимов работы: комфорт, ожидание, ночь, защита от замерзания или жары и блокировка регулятора (например, режим точки росы).
  • Функции отопления/охлаждения: отопление, охлаждение, отопление и охлаждение, основное и дополнительное отопление, основное и дополнительное охлаждение.
  • Предварительно настроенные параметры регулирования для распространенных обогревателей и охладителей.
  • Возможность отключения регулятора (режим точки росы) или блокировки регулятора или управления регулятором.
  • Функция защиты клапана (клапан открывается через каждые 24 часа).
  • Виды регулирования: постоянное PI-регулирование, переключающее PI-регулирование (ШИМ) и переключающее 2-точечное регулирование (вкл./выкл.)
  • Регистрация температуры с помощью внутреннего и/или внешнего датчика (создание среднего значения для больших помещений).

Входы

  • Произвольное назначение входам функций переключения, регулировки света, жалюзи и датчика значения.
  • Объект блокировки для блокирования отдельных входов.
  • Возможность отдельного параметрирования реакции каждого входа в случае восстановления напряжения шины.
  • Ограничение количества телеграмм.
  • Функция переключения: для каждого входа имеется два независимых объекта переключения, которые могут активироваться отдельно, команда при восходящем и нисходящем фронте может устанавливаться независимо (ВКЛ., ВЫКЛ., ПЕРЕКЛ., отсутствие реакции).
  • Функция регулировки света: управление с помощью одной и двух поверхностей, возможность настройки времени между регулировкой света и переключением и величины шага регулировки света, возможность повтора телеграммы и отправки телеграммы СТОП.
  • Функция жалюзи: возможность настройки команды при восходящем фронте (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ), возможность параметрирования концепции управления (ШАГ – ДВИЖЕНИЕ – ШАГ или ДВИЖЕНИЕ – ШАГ), возможность настройки времени между кратковременным и долговременным режимом работы, возможность настройки времени перемещения пластин.
  • Функция датчика значения и дополнительного устройства световой сцены: возможность параметрирования фронта (кнопочный выключатель в качестве замыкающего контакта, кнопочный выключатель в качестве размыкающего контакта, выключатель) и значения фронта, возможность изменения значения для датчика значения в случае кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки, дополнительное устройство световой сцены с функцией сохранения или без нее.
  • Функция датчика температуры: возможность использования одного канала в качестве внешнего датчика температуры для термостата.

Выходы

  • Независимое переключение макс. 2 выходов.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Длина провода
Входы и выходы:
Макс. 5 м
Tермодатчик:
Макс. 50 м

Глубина установки:
23 мм

Указания

  • Не требуется отдельный шинный соединитель.
  • При подключении внешних входов рекомендуется использовать распределительную коробку выключателя.
  • Многофункциональная накладка не имеет элементов управления и индикации.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Многофункциональная накладка
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2101 ..

PDF, 181 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.129 Kb

Загрузка


Object regulator
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2101 ..

PDF, 293 Kb

Загрузка


Object regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS3.0d, 173 kbytes.

Арт. № 2101 ..

VD4, 301 Kb

Загрузка


Object regulator with push button interface, 4-gang
Product database

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Арт. № 2101 ..

VD2, 300 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания