Вставка кнопочного шинного соединителя KNX, 2-клавишн., с 1-точечным управлением

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0182 00
0182 00
EAN 4010337182009
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2022 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
System 55

клав. 2-м клав. 2-м стрелка
Кнопочный шинный соединитель представляет собой интерфейс между системой KNX и пользователем.

Характеристики

Характеристики

  • На 2-клавишн. кнопочный шинный соединитель с 1-точечным управлением (расположенная под углом клавиша) можно устанавливать двойн. клавиши серий выключателей скрытого монтажа.
  • С помощью 2-клавишн. кнопочного шинного соединителя с 1-точечным управлением можно реализовать функции переключения (кнопки), жалюзи, диммирование с телеграммой СТОП и диммирование с циклическ. отправкой.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP1-64

Подключение KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Глубина установки:
31 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • Подходит для крепления лапками.
  • В случае серии выключателей TX_44, IP20 используйте адаптерную рамку и накладку System 55.
  • Интеграция в серию выключателей Gira F100 невозможна.
  • Интеграция в Gira F100 невозможна.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 018200

RFA, 452 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 018200

IFC, 15 Kb

Загрузка


Выключатель c шинным контроллером 2-клавишный, однополюсный
Техническая документация

Техническая документация.

Арт. № 0182 00

PDF, 203 Kb

Загрузка


Кнопочный шинный соединитель, одноклавишный, однополюсной
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 88 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Push button-bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 126 Kb

Загрузка


Push-button bus coupler, 2-gang, single-point operation
Product database

Product database from ETS2

Арт. № 0182 00

VD1, 22 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания