Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Квартирная станция с трубкой System 55


Белый глянцевый
Арт. № 1281 03
EAN 4010337001614
Упаковочная единица 1
Система цен 18

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

  • Унифицированная установка домофонной системы и электромонтаж в приборной коробке.
  • Большое многообразие вариантов дизайна благодаря интеграции в серию выключателей. Это обеспечивает единый внешний вид домофонной системы и электроустановочных изделий.
  • Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
  • Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость дополнительными компонентами, например, секцией вызова квартирных станций, цветным TFT-дисплеем и т.д.
  • Возможно параллельное подключение до трех квартирных станций.
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, вызов с этажа и внутренний вызов.
  • Бесплатная внутридомовая голосовая связь в комбинации с секцией вызова квартирных станций.
  • Блокировка прослушивания.
  • Возможна интеграция в Profil 55.
  • Прием вызова путем снятия трубки.
  • Магнитное подвешивание трубки с интегрированным вилочным переключателем.
  • Вставной провод трубки для увеличения удобства монтажа.

Кнопки управления квартирной станции управляют следующими функциями:

  • Переключение света и других функций в сочетании с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа.
  • Активация открывателя двери.
  • Настройка громкости сигнала вызова.

Технические характеристики

Источник электропитания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы для шинного соединителя
2-проводная шина:
2 x винтовые клеммы
Кнопочный выключатель вызова на этаже:
2 x винтовые клеммы
Соединительный кабель:
2 x винтовые клеммы
Видео:
1 колодка разъемов

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +50°C

Разъемы для вставки трубки
Соединительный кабель:
1 колодка разъемов
Трубка:
Разъем RJ11

Глубина установки:
30 мм

Указания

  • Для интеграции в Edelstahl, серия 20/21 требуется адаптерная рамка 55 x 55 мм.
  • С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем с более чем 30 абонентами.
  • При расширении TFT-дисплеем требуется видеоконтроллер REG.
  • Монтаж с установочной рамкой 2-местн.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Standard home station with receiver
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
1281 ..
Формат файла
PDF
Размер файла
68 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров