Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с shutter в комплекте с установочной рамкой для 1-местн. приборной коробки скрытого монтажа

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0783 112
0783 112
EAN 4010337047612
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
25 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Подходит для любой стандартной приборной коробки.
  • Повышенная защита от прикосновения в (Safety Plus) соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания