Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Универсальный выключатель/перекрестный переключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0136 112
0136 112
EAN 4010337043911
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Также имеется возможность подключения с подсветкой.

Комплект поставки

  • Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мA входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания