Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с защитой от перенапряжения и полем для надписи


Кремовый глянцевый
Арт. № 0451 01
EAN 4010337451013
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Чисто-белый глянцевый
Арт. № 0451 03
EAN 4010337451037
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Чисто-белый шелковисто-матовый
Арт. № 0451 27
EAN 4010337451273
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Антрацитовый
Арт. № 0451 28
EAN 4010337451280
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Цвет "алюминий"
Арт. № 0451 26
EAN 4010337451266
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Черный матовый
Арт. № 0451 005
EAN 4010337037699
Упаковочная единица 1
Система цен 02

Красный глянцевый
Арт. № 0451 02
EAN 4010337451020
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Черный матовый. Новинка.

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений.
  • Со звуковым и визуальным сигналом.
  • С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Номинальный ток IД:
16 A

Порог срабатывания защиты
UP (L/N):
{~<=} 1,25 кВ
UP (L/PE, N/PE):
{~<=} 1,25 кВ

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +40°C

Указания

  • Высокочувствительная защита типа 3 для электрических и электронных устройств от переходных перенапряжений согласно EN 61643-11.
  • Применение только в комбинации с малочувствительной защитой тип 1 и средней защитой тип 2.
  • Применение в сетях TN, TT и IT.

Комплект поставки

  • Прилагается табличка для надписи "EDV".

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Розетка с защищенными контактами и защитой от перенапряжения
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
0451 ..
Формат файла
PDF
Размер файла
104 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

SCHUKO socket outlet with voltage overload protection
Operating instructions

Operating manual.

Загрузка
Арт. №
0451 ..
Формат файла
PDF
Размер файла
849 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров