Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повернутой на 30° вставкой, затвором (shutter) и символом 


Кремовый глянцевый
Арт. № 0418 01
EAN 4010337418016
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Чисто-белый глянцевый
Арт. № 0418 03
EAN 4010337418030
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Чисто-белый шелковисто-матовый
Арт. № 0418 27
EAN 4010337418276
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Антрацитовый
Арт. № 0418 28
EAN 4010337418283
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Цвет "алюминий"
Арт. № 0418 26
EAN 4010337418269
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Черный матовый
Арт. № 0418 005
EAN 4010337037545
Упаковочная единица 1
Система цен 11

Черный матовый. Новинка.

Характеристики

  • Специально подходит для угловых штепсельных вилок.
  • Также для использования в энергетических стойках Gira и системах для установки под полом.
  • Для винтового крепления, без распорочных захватов.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.