Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ со светодиодной подсветкой для ориентации, с затвором (shutter) и символом 


Кремовый глянцевый
Арт. № 1170 01
EAN 4010337170013
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Чисто-белый глянцевый
Арт. № 1170 03
EAN 4010337170037
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Чисто-белый шелковисто-матовый
Арт. № 1170 27
EAN 4010337170273
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Антрацитовый
Арт. № 1170 28
EAN 4010337170280
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Цвет "алюминий"
Арт. № 1170 26
EAN 4010337170266
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Черный матовый
Арт. № 1170 005
EAN 4010337037637
Упаковочная единица 1
Система цен 11

Нержавеющая сталь (лакированная)
Арт. № 1170 600
EAN 4010337021124
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Черный матовый. Новинка.

Характеристики

  • Розетка SCHUKO с интегрированной световой полоской.
  • Белые светодиоды высвечивают внизу коридор. Благодаря этому создается непрямое освещение для ориентации, которое не ослепляет также и в спальнях.
  • Встроенный сумеречный датчик автоматически включает светодиодную лампу только при наступлении сумерек и выключает при достаточном свете.
  • Светодиодная лампа полностью встроена в накладку, поэтому ее не надо подсоединять отдельно.

Технические характеристики

Потребляемая мощность
Работа:
0,25 Вт / 0,35 ВА / 1,5 мА
Ожидание:
0,175 Вт / 0,25 ВА / 1,0 мА

Сила света:
0,2 кд

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от -15°C до +40°C

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Светодиодная подсветка Gira
Информация о продукции

Инфорамация о продукте
Светодиодная подсветка Gira
для ориентации в темном пространстве
Номер заказа 1766 88

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла
235 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Socket outlet with LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Загрузка
Арт. №
1170 ..
1172 ..
Формат файла
PDF
Размер файла
232 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров