Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Розетка с заземляющими контактами 16 A 250 В~ с откидной крышкой, полем для надписи, затвором и пиктограммой 


кремовый глянцевый
Арт. № 2762 01
EAN 4010337059417
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

глянцевый белый
Арт. № 2762 03
EAN 4010337059516
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

белый шелковисто-матовый
Арт. № 2762 27
EAN 4010337059530
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

антрацитовый
Арт. № 2762 28
EAN 4010337059547
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

цвет "алюминий"
Арт. № 2762 26
EAN 4010337059523
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

черный матовый
Арт. № 2762 005
EAN 4010337037606
Упаковочная единица 1
Система цен 11

Черный матовый. Новинка.

Опциональные принадлежности

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения к токоведущим частям согласно IEC 60884-1.

Комплект поставки

  • Вкладыш с надписью "EDV" ("электронные устройства обработки информации") прилагается.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.