Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой, с затвором (shutter) и символом 


Кремовый глянцевый
Арт. № 0414 01
EAN 4010337414018
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Чисто-белый глянцевый
Арт. № 0414 03
EAN 4010337414032
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Чисто-белый шелковисто-матовый
Арт. № 0414 27
EAN 4010337414278
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Антрацитовый
Арт. № 0414 28
EAN 4010337414285
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Цвет "алюминий"
Арт. № 0414 26
EAN 4010337414261
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Черный матовый
Арт. № 0414 005
EAN 4010337037590
Упаковочная единица 1
Система цен 11

Нержавеющая сталь
Арт. № 0414 600
EAN 4010337021483
Упаковочная единица 1
Система цен 11

Черный матовый. Новинка.

Опциональные принадлежности

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Указания

  • В сочетании с комплектом уплотнителей и установочной рамкой (1-5-мест.) из серий выключателей Standard 55 и Gira E2 можно устанавливать розетки SCHUKO скрытого монтажа с откидной крышкой и защитой от воды в соответствии с IP44.
  • Повышенная защита от прикосновения в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.