Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Розетки
Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой


Кремовый глянцевый
Арт. № 0454 01
EAN 4010337454014
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Белый глянцевый
Арт. № 0454 03
EAN 4010337454038
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Белый шелковисто-матовый
Арт. № 0454 27
EAN 4010337454274
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Антрацитовый
Арт. № 0454 28
EAN 4010337454281
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Цвет "алюминий"
Арт. № 0454 26
EAN 4010337454267
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Черный матовый
Арт. № 0454 005
EAN 4010337037583
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Нержавеющая сталь
Арт. № 0454 600
EAN 4010337021490
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Опциональные принадлежности

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • В сочетании с комплектом уплотнителей и установочной рамкой (1-5-мест.) из серий выключателей Standard 55 и Gira E2 можно устанавливать розетки SCHUKO скрытого монтажа с откидной крышкой и защитой от воды в соответствии с IP44.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
045401
Формат файла
RFA
Размер файла
364 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
045401
Формат файла
RFA
Размер файла
14 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров