Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Вставка гнездо SAT-F Переходник


Кремовый глянцевый
Арт. № 5650 01
EAN 4010337460954
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Чисто-белый глянцевый
Арт. № 5650 03
EAN 4010337460961
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Черный матовый
Арт. № 5650 10
EAN 4010337460978
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

Технические характеристики

Глубина установки:
20 мм

Волновое сопротивление:
75 Ом

Для внутреннего провода:
Ø от 0,6 до 1 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Внимание! Учитывать пространство для штекеров и радиусов изгиба.
  • При применении с переходниками учитывать следующее:
    Не подходит для установки в каналы и стандартную приборную коробку.
    Рекомендуется подключение с угловыми штепсельными вилками.
  • Рекомендация по установке:
    Коробки для электроники Kaiser
    Скрытый монтаж: арт. № Kaiser: 1068-02
    Монтаж в полую стену: арт. № Kaiser: 9062-94
    Монтаж в бетон: арт. № Kaiser: 1268-40

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.