Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Датчик дождя 0/10 В


Арт. № 0579 00
EAN 4010337579007
Упаковочная единица 1
Система цен 06

Необходимые принадлежности

Характеристики

  • Датчик дождя для регистрации и анализа осадков. С помощью датчика анализируется проводимость дождевой воды, после чего выдается выходной сигнал 0 или 10 В.
  • С помощью встроенного отопления можно почти без задержки зарегистрировать окончание выпадения осадков.
  • Датчик дождя может использоваться в сочетании с базовой метеостанцией, с аналоговым интерфейсом датчика или с 6-местным двоичным входом 24 В.
  • Необходимое для электроники питание (DC 24 В) предоставляется в распоряжение этими устройствами (кроме 6-местного двоичного входа 24 В).
  • Для внутреннего обогрева требуется дополнительное напряжение AC/DC 24 В. Для этого напряжения используется нагревательный трансформатор.
  • Возможно подключение к системам других производителей.

Технические характеристики

Электрический выход:
0 B – сухо, 10 В – дождь

Внешнее питание
Напряжение:
DC 24 В
Потребляемый ток:
прим. 10 мA (без отопления)

Отопление:
AC/DC 24 В, макс. 4,5 Вт

Температура окружающего воздуха:
от -30°C до +70°C

Длина провода:
макс. 100 м

Расположение:
прим. 45°

Степень защиты:
IP65

Указания

  • Устройство подходит для монтажа снаружи здания.

Комплект поставки

  • Крепление на 45° для (настенного или столбового) монтажа датчика входит в комплект поставки.

Габаритв мм

Ш 58 В 83 T 17

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Wind sensor heatable, Rain sensor 0/10V
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
0579 00
0580 00
Формат файла
PDF
Размер файла
240 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров