Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Реле контроля дождя


Арт. № 0586 00
EAN 4010337586005
Упаковочная единица 1
Система цен 06

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2021 года.

Характеристики

  • Реле контроля дождя с защитой от замерзания до -20°C и распознаванием снега служит для распознавания дождя, снега или мороза с целью защиты маркиз, зимних садов, вентиляционных систем в крышах и т.д.
  • Распознавание количества осадков может быть настроено с помощью 2-полюсного Dip-переключателя в блоке питания реле контроля дождя.

Технические характеристики

Рабочее напряжение
Блок питания:
AC 230 В, 50 Гц
Датчик дождя:
от 12 до DC 24 В

Потребляемая мощность:
прим. 4,5 ВА

Релейный контакт:
5 A при 250 В/50 Гц, беспотенциальный

Степень защиты
Блок питания:
IP40
Датчик дождя:
IP65

Подключение
Датчик дождя/блок питания:
6 x 0,5 мм², DC 12 - 24 В
Блок питания/двоичный вход:
2 x 0,5 мм², AC 230 В
Питание блока питания:
3 x 1,5 мм², AC 230 В

Длина провода датчика дождя/блока питания:
макс. 150 м

Комплект поставки

  • Соединительные кабели не входят в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.