Электропитание для метеостанции и встроенной системы отопления датчика ветра 0 - 10 В, датчика дождя 0 / 10 В и т.д.
Технические характеристики
Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В 50/60 Гц
Вторичная сторона:
AC 24 В
Номинальный ток, вторичная сторона:
1 A
Разъемы:
Винтовые клеммы
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C
Габариты
Модульные единицы (МЕ):
4
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.