Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Датчик ветра 0 - 10 В с отоплением


Арт. № 0580 00
EAN 4010337580003
Упаковочная единица 1
Система цен 06

Необходимые принадлежности

Характеристики

  • Датчик ветра для регистрации и анализа скорости ветра (от 0,7 до 40 м/с). Скорость вращения анализируется и преобразуется в выходной сигнал от 0 до 10 В.
  • С помощью встроенного отопления обеспечивается безошибочная работа при морозе.
  • Датчик ветра может использоваться в сочетании с базовой метеостанцией или аналоговым интерфейсом датчика.
  • Необходимое для электроники питание (DC 24 В) предоставляется в распоряжение этими устройствами.
  • Для внутреннего обогрева требуется дополнительное напряжение AC/DC 24 В. Для этого напряжения используется нагревательный трансформатор.
  • Возможно подключение к системам других производителей.

Технические характеристики

Диапазон измерения:
От 0,7 до 40 м/с

Электрический выход:
от 0 до 10 В

Внешнее питание
Напряжение:
DC 24 В
Потребляемый ток:
прим. 12 мA (без отопления)

Отопление:
AD/DC 24 В элемент PTC (80°C)

Ветровая нагрузка:
макс. 60 м/с кратковременно

Температура окружающего воздуха:
от -25°C до +60°C

Длина провода:
макс. 100 м

Расположение:
Любое

Указания

  • Устройство подходит для монтажа снаружи здания.

Комплект поставки

  • Крепление для монтажа датчика входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Wind sensor heatable, Rain sensor 0/10V
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
0579 00
0580 00
Формат файла
PDF
Размер файла
240 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров