Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Датчик температуры 0 - 10 В


Накл.водозащ.монт.
Арт. № 0577 00
EAN 4010337577003
Упаковочная единица 1
Система цен 06

Характеристики

  • Датчик температуры для регистрации и анализа температуры.
  • Датчик температуры может использоваться в сочетании с базовой метеостанцией или аналоговым интерфейсом датчика.
  • Необходимое питание (DC 24 В) предоставляется в распоряжение этими устройствами.
  • Возможно также подключение к системам других производителей.
  • Устройство подходит для наружного монтажа и для предотвращения образования влаги, оснащено элементом компенсации давления (климатической мембраной).
  • Зарегистрированная температура преобразуется в линейный, аналоговый выходной сигнал от 0 до 10 В.

Технические характеристики

Диапазон измерения:
от -30°C до +70°C, линейн.

Электрический выход:
от DC 0 до 10 В (с защитой от короткого замыкания)

Внешнее питание
Напряжение:
DC 24 В
Потребляемый ток:
прим. 3 мA

Температура окружающего воздуха:
от -30°C до +70°C

Длина провода:
макс. 100 м

Рекомендуемый провод:
3 x 0,25 мм²

Расположение:
Любое

Степень защиты:
IP65

Габаритв мм

Корпус: Ш 90 В 58 T 35

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Датчики сумерек, освещенности, температуры
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
0572 00
0576 00
0577 00
Формат файла
PDF
Размер файла
154 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Twilight/brightness/temperature sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
0572 00
0576 00
0577 00
Формат файла
PDF
Размер файла
127 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров