Видеоусилитель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1222 00
1222 00
EAN 4010337886105
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Видеоусилитель предназначен для увеличения дальности действия домофонных систем Gira с видеофункцией.
  • Он увеличивает уровень входящего видеосигнала до максимального разрешенного уровня шины и выдает его на выходе. Благодаря этому компенсируется демпфирование провода от источника видеосигнала до входа видеоусилителя.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

  • Накладной монтаж (в обычной ответвительной коробке).
  • Скрытый монтаж (в приборной коробке).
  • Как устройство типа REG (с прилагаемым адаптером типа REG).

Технические характеристики

Разъемы
2-проводная шина IN:
2 x винтовые клеммы
2-проводная шина OUT:
2 x винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха:
от -25°C до +70°C

Указания

  • С помощью видеоусилителя можно увеличить максимальную длину провода между дверной и квартирной станцией со 100 до 300 м.
  • При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеоусилитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

Комплект поставки

  • Адаптер типа REG прилагается.

Габаритв мм

Видеоусилитель: Ш 36 В 52 T 27

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Видеоусилитель
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1222 00

PDF, 875 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Video amplifier
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1222 00

PDF, 1.641 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания