Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Шлюз между домофонной и телефонной системами


REG
Арт. № 1290 00
EAN 4010337290001
Упаковочная единица 1
Система цен 18

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Источник электропитания

Характеристики

  • Шлюз между домофонной и телефонной системами для создания соединения домофонной системы Gira с имеющейся телефонной станцией.
  • В случае аналогового телефонного ввода шлюз между домофонной и телефонной системами подключается просто между телефонным вводом и аналоговым телефоном. Телефонные разговоры можно вести, как обычно, с имеющегося телефона.
  • В дополнение к этому домофонная система Gira направляет вызовы от двери на телефон, при этом можно вести разговор с человеком, стоящим перед входной дверью, и с помощью кнопок телефона активировать открыватель двери.
  • Кроме того, вызовы от двери можно направлять на автоответчик или на мобильный телефон.
  • Прием вызовов от двери с помощью имеющегося телефона.
  • Прямой станционный ввод, в аналоговом режиме телекоммуникационная станция не требуется.
  • Возможность подключения к вводу a/b имеющейся телекоммуникационной станции.
  • Направление вызова на локальный, стационарный или мобильный телефон.
  • Направление вызова более чем 50 запрограммированным абонентам.
  • Дифференциация сигналов вызова между вызовом со станции и вызовом от двери.
  • Возможность переключения между дневным и ночным режимом.
  • Поддержка функции сигнала параллельного звонка при активном разговоре и поступлении вызова от двери.
  • Возможность конфигурации с помощью кнопок телефона (совместимого с DTMF) или набора программирования.
  • Возможность настройки вызова времени разговора.
  • Блокировка прослушивания.
  • Возможна работа нескольких шлюзов между домофонной и телефонной системами на домофонной шине Gira.
  • Проведение функций переключения с помощью имеющегося телефона (совместимого с DTMF) в комбинации с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа.
  • Светодиодные индикаторы состояния для быстрого анализа, имеется ли напряжение сети и был ли занят телефон.
  • Защищенные от переполюсовки разъемы.
  • Интерфейс программирования и интегрированный флэш-процессор для актуализации программного обеспечения шлюза между домофонной и телефонной системами.
  • С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем с более чем 30 абонентами.

Питание шлюза между домофонной и телефонной системами осуществляется с помощью

  • выхода 12 В аудиоконтроллера.
  • обычного трансформатора звонков AC 12 В (при использовании видеоконтроллера).
  • источника питания для домофонной системы DC 24 В (при использовании видеоконтроллера).

Технические характеристики

Номинальное напряжение
По выбору:
AC 12 В
По выбору:
DC 12 - 24 В, 0,3 A

Разъемы
2-проводная шина:
2 x винтовые клеммы
Станционный ввод a/b:
2 x винтовые клеммы
Абонент a'/b':
2 x винтовые клеммы
Электропитание AC 12 В/DC 24 В:
2 x винтовые клеммы
Интерфейс программирования:
RJ11

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • Изменения конфигурации с помощью телефона осуществляется из соображений безопасности только после ввода 4-значного PIN-кода.
  • При работе нескольких шлюзов TKS-TK в одной системе каждый шлюз TKS-TK должен иметь собственный источник питания. Питание нескольких шлюзов между домофонной и телефонной системами от одного контроллера или от трансформатора звонка не допускается.
  • Шлюз TKS-TK предусмотрен для установки во вторичный распределитель. Если это невозможно, то необходимо использовать обычный распределитель накладного монтажа.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 6

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

TK-Gateway
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
1290 00
Формат файла
PDF
Размер файла
855 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

TC-gateway
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
1290 00
Формат файла
PDF
Размер файла
934 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров