Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

IP-шлюз домофонной системы


5 лицензий
Арт. № 2620 97
EAN 4010337620976
Упаковочная единица 1
Система цен 10

10 лицензий
Арт. № 2620 98
EAN 4010337620983
Упаковочная единица 1
Система цен 10

20 лицензий
Арт. № 2620 99
EAN 4010337620990
Упаковочная единица 1
Система цен 10

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Устройства управления в качестве квартирной станции

Характеристики

    Расширенный объем функций после обновления микропрограммного обеспечения

    • Функции предоставляются посредством бесплатного обновления микропрограммного обеспечения IP-шлюза домофонной системы, они не входят в цену покупки. Для использования расширенных функций в IP-шлюзе домофонной системы должна быть установлена карта microSDHC (рекомендуется мин. 2 ГБ/макс. 32 ГБ SDHC).
    • С помощью обновления фирменного ПО IP-шлюз домофонной системы расширяется функцией "Индивидуальное объявление".
    • В сочетании с Gira HomeServer или Gira FacilityServer можно целенаправленно воспроизводить аудиофайлы. Например, можно посредством заданных текстов объявлений выдавать на дверных станциях сообщения о состоянии из системы KNX.

    Коммуникатор домофонной системы

    • С помощью программного обеспечения коммуникатора домофонной системы TKS-Communicator обычные компьютеры, а также базирующиеся на ПК устройства управления, например Gira Control 9 Client 2 или Gira Control 19 Client 2, можно путем подключения к сети использовать в качестве квартирной станции.
    • Коммуникатор домофонной системы предлагает все функции квартирной видеостанции, например, прием разговоров, включение/выключение света (в сочетании с исполнительным устройством-реле) или открывание двери.
    • Соединение с Gira HomeServer или Gira FacilityServer с помощью плагина обеспечивает отображение на интерфейсе Gira.
    • С помощью логических модулей возможна реализация новых возможностей применения, например, контроль доступа с помощью продуктов Gira Keyless In.

    Ввод в эксплуатацию

    • На компьютере ввода в эксплуатацию должен быть установлен актуальный браузер (например, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Мобильная домофонная система

    • Интеграция мобильны оконечных устройств с операционной системой Android или iOS в домофонную систему Gira.
    • Приложение «Gira TKS mobil» доступно в App Store для iOS и Android.
    • При доступе в пути связь шифруется при помощи интегрированного протокола Secure Data Access, который применяется и в Gira S1.

    Технические характеристики

    Номинальное напряжение:
    DC 24 В

    Потребляемая мощность
    Режим разговора:
    5,0 Вт
    Ожидание:
    1,6 Вт

    Разъемы
    Источник электропитания:
    2 x винтовые клеммы
    2-проводная шина OUT:
    2 x винтовые клеммы
    2-проводная шина IN:
    2 x винтовые клеммы
    Подключение к сети:
    1 RJ45, 10/100 Мбит

    Поддерживаемое разрешение:
    CIF со стандартным разрешением изображения

    Температура окружающего воздуха:
    от -5°C до +50°C

    Указания

    • В распоряжении имеются следующие модели лицензии:
      • 2627 97: 5 одновременно активных коммуникаторов домофонной системы
      • 2627 98: 10 одновременно активных коммуникаторов домофонной системы
      • 2627 99: 20 одновременно активных коммуникаторов домофонной системы
    • При выборе модели лицензии необходимо обратить внимание на то, что коммуникатор домофонной системы можно устанавливать на любое количество оконечных устройств. Указанное в модели лицензии число – это всего лишь число одновременно зарегистрированных коммуникаторов домофонной системы.
    • Для питания IP-шлюза домофонной системы требуется дополнительный источник питания для домофонной системы.
    • Ввод в эксплуатацию IP-шлюза домофонной системы выполняется через веб-интерфейс. Для ввода в эксплуатацию через веб-интерфейс на компьютере ввода в эксплуатацию должен быть установлен актуальный браузер (например, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Комплект поставки

    • Карта microSDHC на 2 Гб входит в комплект поставки.

    Габариты

    Модульные единицы (МЕ): 6

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных


    Техпаспорт

    Загрузка
    Арт. №
    Формат файла
    PDF
    Размер файла

    Текст объявления

    Загрузка
    Арт. №
    Формат файла
    TXT
    Размер файла

    TKS-Communicator
    Инструкции по эксплуатации

    Инструкция по эксплуатации (оригинал для копирования)

    Загрузка
    Арт. №
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Формат файла
    PDF
    Размер файла
    252 Kb

    Шлюз TKS-IP
    Инструкции по эксплуатации

    Инструкция по эксплуатации

    Загрузка
    Арт. №
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Формат файла
    PDF
    Размер файла
    1.118 Kb

    Скачивание (en)


    Техпаспорт

    Загрузка
    Арт. №
    Формат файла
    PDF
    Размер файла

    Текст объявления

    Загрузка
    Арт. №
    Формат файла
    TXT
    Размер файла

    DCS Communicator
    Operating instructions

    Operating instructions (master copy)

    Загрузка
    Арт. №
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Формат файла
    PDF
    Размер файла
    224 Kb

    DCS-IP-gateway
    Operating instructions

    Operating instructions

    Загрузка
    Арт. №
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Формат файла
    PDF
    Размер файла
    650 Kb

    DCS-IP-Gateway
    Software

    Firmware file

    Загрузка
    Арт. №
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Формат файла
    ZIP
    Размер файла
    100.863 Kb

    DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)
    Software

    Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

    Загрузка
    Арт. №
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Формат файла
    EXE
    Размер файла
    5.903 Kb

    DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)
    Software

    MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

    Загрузка
    Арт. №
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Формат файла
    ZIP
    Размер файла
    12.411 Kb

    HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator
    Operating instructions

    The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

    Загрузка
    Арт. №
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Формат файла
    PDF
    Размер файла
    53 Kb

    Setting up mobile call forwarding
    Operating instructions

    This document describes how to set up mobile call forwarding for a door call using the Gira DCS IP gateway and the "Gira DCS mobile" app.

    Загрузка
    Арт. №
    2620 97
    2620 98
    2620 99
    Формат файла
    PDF
    Размер файла
    1.374 Kb

    Спецификация

    0 тов.
    К списку товаров