Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Розетка для выравнивания потенциалов 2-местн.


Белый
Арт. № 0405 40
EAN 4010337405405
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Серый
Арт. № 0405 42
EAN 4010337405429
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Красный
Арт. № 0405 43
EAN 4010337405436
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Синий
Арт. № 0405 46
EAN 4010337405467
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Черный
Арт. № 0405 47
EAN 4010337405474
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

Накладки для систем Ackermann clino opt 99.

Характеристики

  • Для подключения медицинских аппаратов. DIN 42 801.

Технические характеристики

Глубина установки:
31 мм

Поперечное сечение соединительных проводов:
от 6 до 10 мм²

Указания

  • Срок поставки и другие цвета по запросу.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.