Опорное кольцо системы Modular Jack, 2-местн.,для размещения гнезд Modular Jack AMP/Radiall

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0191 00
0191 00
EAN 4010337191001
Упаковочная единица 5
Система цен 01
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до июня 2024 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

накл. закр.задвижка MJ 2-м

Опциональные принадлежности

Характеристики

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Подходит для: AMP 6-пол. Holland 216 000 кат. 3 AMP 8-пол. Holland 216 005 кат. 3AMP 6-пол. 1116603-2 toolless кат. 3 AMP 8-пол. 1339015-1 toolless кат. 5e с экраномAMP 8-пол. 1375055-1 SL кат. 6 без экрана AMP 8-пол. 1375188-1 SL кат. 6 с экраном AMP TWIST-6S SL Jack 8-пол. 1711342-1 с экраном кат. 6 AMP TWIST-6AS SL Jack 8-пол. 1711716-1 с экраном кат. 6A AMP TWIST-7AS SL Jack 8-пол. 1711437-1 с экраном кат. 7A Radiall RJ12 типа 6P 6C кат. 3, без экрана Radiall R 280 мод. 804 RJ12 кат. 3, без экрана Radiall R 280 мод. 805 RJ45 кат. 4, без экрана Radiall R 280 мод. 807 RJ45 кат. 5, без экрана KERPEN LK 5108 кат. 6.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания