Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с полем для надписи

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0187 40
0187 40
EAN 4010337187400
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Серый
Арт. № 0187 42
0187 42
EAN 4010337187424
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
красный
Арт. № 0187 43
0187 43
EAN 4010337187431
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
зеленый
Арт. № 0187 45
0187 45
EAN 4010337187455
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Синий
Арт. № 0187 46
0187 46
EAN 4010337187462
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный
Арт. № 0187 47
0187 47
EAN 4010337187479
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до мая 2024 года.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
31 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Комплект поставки

  • Прилагается табличка для надписи «EDV».

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания