Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и клавишей
Выключатель, 2-пол.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0122 40
0122 40
EAN 4010337122401
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Серый
Арт. № 0122 42
0122 42
EAN 4010337122425
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
красный
Арт. № 0122 43
0122 43
EAN 4010337122432
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Синий
Арт. № 0122 46
0122 46
EAN 4010337122463
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный
Арт. № 0122 47
0122 47
EAN 4010337122470
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до мая 2024 года.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мA входит в комплект поставки.

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания