Термостат помещения 230/10 (4) А~ с замыкающим контактом и датчиком для электрического подогрева пола

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0394 112
0394 112
EAN 4010337045090
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 10/2022 года.
Последующее изделие 2474 00, 2706 ..

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • В течение одного часа непрерывного нагрева термостат помещения автоматически прерывает процесс нагрева на 5 мин. (отопление отключается; требование согласно EN 50559).

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Номинальный ток:
10 (4) A

Расчетное импульсное напряжение:
4 кВ

Присоединенная мощность:
2200 Вт

Понижение ночью:
прим. 4 К

Класс энергопотребления:
IV = 2 %

Температура окружающего воздуха:
0 °C до +25 °C

Сплошной проводник
Поперечное сечение соединительных проводов:
1 до 2,5 мм²

Дистанционный датчик
Cоединительный провод :
4 м
Возможность удлинения:
макс. 50 м
Возможность удлинения:
2 x 1,5 мм²

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Плоская конструкция.
  • Внешний датчик прокладывается в полу в пустой трубе.
  • Подводящий провод внешнего датчика может быть удлинен до 50 м с помощью 2-жильного провода (2 x 1,5 мм²).

Комплект поставки

  • Датчик в пластмассовом колпачке входит в комплект поставки.

Габаритв мм

Датчик: Ø 8,5 В 40

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Термостат для систем электрического подогрева пола с датчиком
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0394 ..

PDF, 907 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Room temperature controller for electrical floor heating
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0394 ..

PDF, 901 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания