Термостат помещения 24/5 (2) A~ с перекрестным кнопочным выключателем

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0397 112
0397 112
EAN 4010337065586
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 10/2022 года.
Последующее изделие 2473 00, 2702 ..

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 24 В

Номинальный ток
Отопление (размыкающий контакт):
10 (4) A
Охлаждение (замыкающий контакт):
5 (2) A

Присоединенная мощность
Отопление (размыкающий контакт):
прим. 240 Вт
Охлаждение (замыкающий контакт):
прим. 120 Вт

Разность температур переключения:
прим. 0,5 К

Класс энергопотребления:
I = 1 %

Глубина установки:
25 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +30°C

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Плоская конструкция.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Room temperature controller 24 V with 2-way switch
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0397 ..

PDF, 104 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания