Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Розетка для выравнивания потенциалов 2-местн.


алюминий
Арт. № 0405 203
EAN 4010337049173
Упаковочная единица 1
Система цен 11

Hержавеющая сталь
Арт. № 0405 20
EAN 4010337405207
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11

глянцевый белый
Арт. № 0405 03
EAN 4010337405030
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01

Нержавеющая сталь Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2018 года.

Характеристики

  • Для подключения медицинских аппаратов. DIN 42 801.

Технические характеристики

Глубина установки:
31 мм

Поперечное сечение соединительных проводов:
От 6 до 10 мм²

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.