Датчик ветра Standard

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0913 00
0913 00
EAN 4010337913009
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

    Датчик ветра (чашечный анемометр)

    • Датчик ветра позволяет поднимать жалюзи, например, в зависимости от силы ветра. Благодаря этому можно защитить чувствительные ламели жалюзи при появлении ветра.
    • Датчик ветра служит для преобразования скорости ветра в электрические сигналы.
    • Он устанавливается на крыше или на стене дома и подключается к анализирующему устройству.

    Анализирующий блок

    • Тестовый режим с тестовым светодиодом.
    • Распределительные клеммы для подключения обогреваемого датчика ветра.

    Технические характеристики

    Датчик ветра
    Материал датчика и чашечной вертушки:
    Пластмасса (ABS), черная
    Температура окружающего воздуха:
    от -25°C до +60°C
    Cоединительный провод :
    LIYY 2 x 0,14 мм², длина 3 м (возможность удлинения до макс. 50 м)

    Анализирующий блок
    Диапазон ветрового предупреждения:
    от 3,3 до 24,5 м/с, 8 ступеней настройки
    Коммутирующий контакт:
    Реле с беспотенциальным замыкающим контактом
    Допустимая нагрузка:
    макс. 2 A
    Рабочее напряжение:
    AC 230 В

    Комплект поставки

    • Монтажный уголок входит в комплект поставки.

    Габаритв мм

    Диаметр чаши датчика ветра: Ø 134 В 160

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    Скачивание (en)


    Wind sensor Standard
    Operating instructions

    Operating manual.

    Арт. № 0913 00

    PDF, 2.353 Kb

    Загрузка


    Информация для заказа Характеристики Скачивания