Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Вставка модуля управления System 2000 1 - 10 В


Арт. № 0860 00
EAN 4010337860006
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2019 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Накладки для переключения и диммирование

Опциональные принадлежности

Дополнительные устройства

Характеристики

  • Модуль управления 1 - 10 В для переключения и диммирования электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) или трансформаторов Gira Tronic с интерфейсом 1 - 10 В.
  • Настройка базовой яркости.
  • Сохранение значения регулировки света при включении (также и с помощью дополнительного устройства).
  • Управление с помощью 2-х поверхностей: при кратковременном нажатии на кнопку включается свет. При длительном нажатии на верхнюю или нижнюю половину клавиши освещение становится светлее или темнее.
  • Возможность многофазного подключения.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Подключение:
Требуется нейтральный провод

Коммутирующий контакт:
Релейный контакт с потенциалом сети

Присоединенная мощность коммутирующего контакта при 25 °C
Лампы накаливания (только переключение) :
700 Вт
Трансформатор Gira Tronic:
700 Вт
ЭПРА:
в зависимости от типа

Интерфейс 1 - 10 В
Управляющее напряжение:
от 0,5 до 10 В
Управляющий ток:
макс. 50 мА

Длина провода
Дополнительное устройство:
макс. 100 м
Нагрузка:
макс. 100 м

Поперечное сечение соединительных проводов
Подключение к сети:
макс. 4 мм²
Интерфейс 1-10 В:
1,5 мм²

Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +45°C

Указания

  • Электронные пускорегулирующие аппараты создают очень большие пики тока. Поэтому используйте ограничитель пускового тока или, при более высоких нагрузках, отдельный силовой контактор.
  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Вставка блока управления 1–10 В
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации, System 2000.

Загрузка
Арт. №
0860 00
Формат файла
PDF
Размер файла
183 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

1–10 V control unit insert
Operating instructions

Operating instructions, System 2000.

Загрузка
Арт. №
0860 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.183 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров