Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Вставка выключателя Triac System 2000


40 - 400 Вт/ВА
Арт. № 0854 00
EAN 4010337854005
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2019 года.
Последующее изделие: Электронная вставка выключателя 5405 00 System 3000

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Накладки для переключения

Опциональные принадлежности

Дополнительные устройства
Предохранитель

Характеристики

  • Вставка выключателя Triac – это электронный выключатель для переключения ламп накаливания и обмоточных трансформаторов с 2-проводной технологией подключения.
  • Ограничение токов включения.
  • Защита от короткого замыкания с помощью слаботочного предохранителя.
  • Возможен режим дополнительных устройств.

Технические характеристики

Силовой выключатель:
Triac

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Присоединенная мощность
Лампы накаливания:
от 40 до 400 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 40 до 400 Вт
Обмоточный трансформатор с
мин. номинальной нагрузкой 85%:
от 40 до 400 ВА

Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:

Длина провода дополнительного устройства:
макс. 100 м

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от -20°C до +45°C

Указания

  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Вставка переключателя Triac
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации, System 2000.

Загрузка
Арт. №
0854 00
Формат файла
PDF
Размер файла
134 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Triac switch insert
Operating instructions

Operating instructions, System 2000.

Загрузка
Арт. №
0854 00
Формат файла
PDF
Размер файла
106 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров