Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Вставка реле System 2000


Арт. № 0853 00
EAN 4010337853008
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2019 года.
Последующее изделие: Вставка релейного выключателя 5403 00 System 3000

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Накладки для переключения

Опциональные принадлежности

Дополнительные устройства

Характеристики

  • Вставка реле для переключения электрических потребителей с 3-проводной технологией подключения (требуется нейтральный провод).
  • Лампы накаливания, высоковольтные галогенные лампы, низковольтные галогенные лампы с традиционными трансформаторами, низковольтные галогенные лампы с трансформаторами Gira Tronic, светодиодные лампы.
  • Возможен режим дополнительных устройств.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Подключение:
Требуется нейтральный провод

Присоединенная мощность
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2300 Вт
Обмоточный трансформатор с
мин. номинальной нагрузкой 85%:
1000 ВА
Трансформатор Gira Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1200 ВА
Люминесцентные лампы, парное включение:
2300 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
920 ВА
ВВ светодиод, тип.:
400 Вт

Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:

Длина провода дополнительного устройства:
макс. 100 м

Глубина установки:
22 мм

Температура окружающего воздуха:
от -20°C до +45°C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Вставка реле
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации, System 2000.

Загрузка
Арт. №
0853 00
Формат файла
PDF
Размер файла
139 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Relay insert
Operating instructions

Operating instructions, System 2000.

Загрузка
Арт. №
0853 00
Формат файла
PDF
Размер файла
93 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров