Автоматический выключатель лестничного освещения

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 0821 00
0821 00
EAN 4010337821007
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Ручное или автоматическое включение/выключение лестничного освещения.
  • Включение при помощи вставки импульсного устройства или клавишной кнопки System 2000 и System 3000.
  • Возможность настройки времени работы по инерции.
  • Электронная защита от перегрузок для управляющего входа.
  • Функция автоматики с или без предварительного предупреждения об отключении.
  • Продолжительное включение и выключение освещения.
  • Применение в 3- или 4-проводной схеме.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Токовая нагрузка управляющего входа A1:
40 мА

Напряжение переключения:
Пер. ток 250 В

Ток переключения омический:
16 A

Ток включения 20 мс:
макс. 165 A

Минимальный ток переключения AC:
100 мА

Присоединенная мощность
Высоковольтные светодиодные лампы:
тип. 400 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2300 Вт
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Обмоточный трансформатор:
1000 ВА
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1200 ВА
Люминесцентные лампы, парное включение:
2300 (140 мкФ)
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
920 ВА
ЭПРА:
в зависимости от типа

Длина провода
Нагрузка:
макс. 100 м
Управляющий провод:
макс. 100 м

Время включения:
от 10 с. до 15 мин.

Температура окружающего воздуха:
от +5 °C до +45 °C

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 1

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 082100

RFA, 456 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 082100

IFC, 15 Kb

Загрузка


Вставка импульсного устройства, Автоматический выключатель лестничного освещения
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 0821 00
5410 00

PDF, 531 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism
Operating instructions

User manual.

Арт. № 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания