Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с защитой от перенапряжения и полем для надписи

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 0451 01
0451 01
EAN 4010337451013
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 0451 03
0451 03
EAN 4010337451037
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 0451 27
0451 27
EAN 4010337451273
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 0451 28
0451 28
EAN 4010337451280
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 0451 26
0451 26
EAN 4010337451266
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 0451 005
0451 005
EAN 4010337037699
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 0451 015
0451 015
EAN 4010337080978
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Красный глянцевый
Арт. № 0451 02
0451 02
EAN 4010337451020
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до декабря 2024 года.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений.
  • Со звуковым и визуальным сигналом.
  • С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Номинальный ток IL:
16 A

Порог срабатывания защиты
UP (L/N):
≤ 1,25 кВ
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 кВ

Глубина установки:
31 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Высокочувствительная защита типа 3 для электрических и электронных устройств от переходных перенапряжений согласно EN 61643-11.
  • Применение только в комбинации с малочувствительной защитой тип 1 и средней защитой тип 2.
  • Применение в сетях TN, TT и IT.

Комплект поставки

  • Прилагается табличка для надписи «EDV».

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


SCHUKO socket outlet with voltage overload protection
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 0451 ..

PDF, 86 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания