Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Вставка реле отопления, вентиляции, кондиционирования System 2000


Арт. № 0303 00
EAN 4010337303008
Упаковочная единица 1
Система цен 02

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2019 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Накладки для переключения

Опциональные принадлежности

Дополнительные устройства

Характеристики

  • Вставка реле отопления, вентиляции, кондиционирования имеет связанный с потенциалом 230 В коммутирующий канал (канал 1) для переключения освещения и еще один коммутирующий канал (беспотенциальный канал 2) для переключения второй фазы сети (нет напряжения SELV), например, для вентилятора или отопления.
  • Возможность настройки времени работы по инерции канала 2.
  • Функциональность вставки реле отопления, вентиляции, кондиционирования в зависимости от используемой накладки.

Функционирование в качестве следящего выключателя:

  • Эта функция достигается, например, при использовании накладки System 2000 для переключения и регулировки света или радионакладки для переключения и регулировки света.
  • Канал 1 при нажатии на выключатель включается или выключается без задержки.
  • Канал 2 включается или выключается в зависимости от состояния канала 1.

Функционирование в качестве выключателя отопления, вентиляции, кондиционирования:

  • Эта функция достигается при использовании накладки детектора движения Komfort System 2000 или накладки детектора присутствия Standard System 2000.
  • Канал 1 включается при обнаружении движения с учетом освещенности окружения. Если движение больше не регистрируется, то по истечении настроенного в накладке времени работы по инерции освещение выключается.
  • Канал 2 включается сразу же или с задержкой при обнаружении движения в зоне обзора. Освещенность окружения не оказывает никакого влияния на включение канала 2. Если больше не регистрируется движение, то по истечении заданного в накладке времени работы по инерции освещение выключается.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Подключение:
Требуется нейтральный провод

Присоединенная мощность канала 1
Лампы накаливания:
1000 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
1000 Вт
Обмоточный трансформатор:
750 ВА
Трансформатор Gira Tronic:
750 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
500 ВА

Присоединенная мощность канала 2
Лампы накаливания:
800 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
750 Вт
Двигатели:
450 ВА

Канал 1
Ток переключения омический:
10 A
Ток включения макс. 4 с
при 10% ED:
15 A
Минимальный ток переключения AC:
100 мА

Канал 2
Напряжение переключения:
AC 230 В
Минимальное напряжение переключения:
AC 12 В
Ток переключения при AC 230 В, омический:
6 A
Ток включения:
макс. 2,1 A
Минимальный ток переключения AC:
100 мА

Время работы по инерции канала 2:
2, 10, 30, 60, 120 мин

Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:

Длина провода дополнительного устройства:
макс. 100 м

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +45°C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
System 2000 HLK relay insert
Operating instructions

Operating manual.

Загрузка
Арт. №
0303 00
Формат файла
PDF
Размер файла
336 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров