Вставка светодиодного диммера с поворотным выключателем

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
20 - 200 Вт
Арт. № 0300 00
0300 00
EAN 4010337300007
Упаковочная единица 1/5
Система цен 22
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп и высоковольтных светодиодных ламп с диммированием на основе фазовой отсечки по переднему фронту.
  • Защита от короткого замыкания с помощью слаботочного предохранителя.
  • С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту):
станд. от 3 до 40 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 200 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 200 Вт

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Если температура окружающей среды выше 25 °C, уменьшите подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Светодиодная вставка для диммера с поворотным выключателем
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 0300 00

PDF, 292 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


LED dimming insert with rotary switch-off
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0300 00

PDF, 285 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания