Коммутатор для включение/выключения света, активации открывателя двери на запасных дверях или других функций с помощью домофонной шины Gira.
Активация беспотенциального коммутирующего контакта 230 В/10 A по 2-проводной шине.
Коммутатор управляется: кнопками "Дверь" и "Свет" на квартирной станции, кнопкой вызова на дверной станции, кнопкой вызова на квартирной станции.
Коммутатор можно использовать в пяти различных режимах работы: переключение, таймер/с, таймер/мин, импульс и открыватель двери.
Функция импульсов для активации имеющихся устpойств автоматического освещения лестничной клетки.
Двоичный вход для переключения функций с помощью подключенного механического кнопочного выключателя.
Возможность плавной настройки времени переключения в зависимости от настроенной функции от 1 до 10 с. или от 1 до 10 мин.
Технические характеристики
Иисточник электропитания:
По 2-проводной шине
Беспотенциальный релейный контакт
По выбору:
10 A при AC 230 В
По выбору:
2 A при DC 30 В
Число программируемых кнопочных выключателей вызова:
макс. 16
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C
Указания
Коммутатор предусмотрен для установки во вторичный распределитель. Если это невозможно, то необходимо использовать обычный распределитель накладного монтажа.
С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем с более чем 30 абонентами.
Габариты
Модульные единицы (МЕ):
2
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.