Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Встраиваемый громкоговоритель


Арт. № 1258 00
EAN 4010337258001
Упаковочная единица 1
Система цен 18

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

  • Встраиваемый громкоговоритель для монтажа в почтовые ящики, отсеки голосовой связи, полотна входных дверей и лицевые панели.
  • К имеющимся винтовым клеммам можно подключить до восьми механических кнопочных выключателей звонка.
  • Передача сигналов и питание динамика по исключающей неправильную полярность и защищенной от замыкания 2-проводной шине.
  • Небольшая конструкция.
  • Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
  • Высококачественный электретный микрофон.
  • Опрос переменного напряжения разъемов клавиш вызова для предотвращения окисления контактов клавиш.
  • Защита соединительных клемм от неправильного подключения.
  • Возможность подключения до восьми механических кнопочных выключателей звонка.
  • Возможность подключения цветной камеры для дверной станции.
  • Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
  • Возможность настройки громкости речи.
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Звуковой сигнал квитирования при нажатии клавиши вызова.

Технические характеристики

Источник электропитания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы
2-проводная шина:
2 x винтовые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 x винтовые клеммы
механ. кнопочный выключатель звонка:
8 x винтовых клемм
Общая масса кнопочных выключателей звонка:
1 x винтовая клемма
Соединительный кабель:
2 x колодки разъемов
Видео:
1 колодка разъемов

Степень защиты:
IP44

Температура окружающего воздуха:
от -25°C до +70°C

Указания

  • С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 140 аудиоабонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 11 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 136 квартирных станций накладного монтажа).
  • При расширении цветной камерой требуется видеоконтроллер.

Габаритв мм

Ш 101 В 67 T 27

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
125800
Формат файла
RFA
Размер файла
588 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
125800
Формат файла
RFA
Размер файла
14 Kb

Встраиваемый громкоговоритель
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
1258 00
Формат файла
PDF
Размер файла
192 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Revit файл

Загрузка
Арт. №
125800
Формат файла
RFA
Размер файла
588 Kb

IFC файл

Загрузка
Арт. №
125800
Формат файла
RFA
Размер файла
14 Kb

Built-in loudspeaker
Operating instructions

Operating instructions

Загрузка
Арт. №
1258 00
Формат файла
PDF
Размер файла
130 Kb

Shape and dimensions for built-in speaker and add-on module
Installation instructions

Planning aid

Загрузка
Арт. №
1258 00
1259 00
Формат файла
PDF
Размер файла
41 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров