Вставка кнопочного шинного соединителя KNX, 1-клавишн., с 2-точечным управлением и светодиодом состояния

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0184 00
0184 00
EAN 4010337184003
Упаковочная единица 1/5
Система цен 46
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2022 года.

Необходимые принадлежности

Кнопочный шинный соединитель представляет собой интерфейс между системой KNX и пользователем.

Характеристики

Характеристики

  • На 1-клавишн. кнопочный шинный соединитель с 2-точечным управлением (вертикально расположенная клавиша) можно устанавливать 1-местные клавиши серий выключателей скрытого монтажа.
  • При использовании светодиода состояния предусмотреть клавиши с контрольным окошком.
  • С помощью 1-клавишн. кнопочного шинного соединителя с 2-точечным управлением можно реализовать функции переключения (кнопки), жалюзи, диммирование с телеграммой СТОП и диммирование с циклической отправкой.
  • Светодиодный индикатор для: постоянно вкл. или постоянно выкл. или актуальное состояние, клавиша вверху или актуальное состояние, клавиша внизу или светодиод инвертируемого состояния (подсветка для ориентации).

Технические характеристики

Среда KNX:
TP1-64

Подключение KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Глубина установки:
31 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • Подходит для крепления лапками.
  • В случае серии выключателей TX_44, IP20 используйте адаптерную рамку и накладку System 55.
  • Интеграция в серию выключателей Gira F100 невозможна.
  • Интеграция в Gira F100 невозможна.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 018400

RFA, 456 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 018400

IFC, 15 Kb

Загрузка


Выключатель c шинным контроллером 1-клавишный, двухполюсный
Техническая документация

Техническая документация.

Арт. № 0184 00

PDF, 224 Kb

Загрузка


Кнопочный шинный соединитель, одноклавишный, однополюсной
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 88 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Push button-bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 126 Kb

Загрузка


Push-button bus coupler, 1-gang with two-point operation and status LED
Product database

Product database from ETS2

Арт. № 0184 00

VD1, 20 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания