Кнопочный шинный соединитель представляет собой интерфейс между системой KNX и пользователем.
Характеристики
Характеристики
На 1-клавишн. кнопочный шинный соединитель с 1-точечным управлением (расположенная под углом клавиша) можно устанавливать 1-местные клавиши серий выключателей скрытого монтажа.
При использовании светодиода состояния предусмотреть клавиши с контрольным окошком.
С помощью 1-клавишн. кнопочного шинного соединителя с 1-точечным управлением можно реализовать функцию переключения (кнопки).
Светодиодный индикатор для: постоянно вкл. или постоянно выкл. или актуальное состояние.
Технические характеристики
Среда KNX:
TP1-64
Подключение KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Глубина установки:
31 мм
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C
Указания
Подходит для крепления лапками.
В случае серии выключателей TX_44, IP20 используйте адаптерную рамку и накладку System 55.
Интеграция в серию выключателей Gira F100 невозможна.
Интеграция в Gira F100 невозможна.
Комплект поставки
Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.