Вставка клавишно-кнопочного выключателя жалюзи 10 A 250 В~

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0158 00
0158 00
EAN 4010337158004
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2024 года. Или пока есть запасы.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Дополнительное устройство для

вст.упр.жал. + вх.доп.устр. S3000

Характеристики

Характеристики

  • С блокировкой двухстороннего включения.
  • Электронная и механическая блокировка.

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Указания

  • В качестве дополнительного устройства подходит для вставки управления жалюзи со входом дополнительных устройств.
  • В зависимости от наличия.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 015800

RFA, 452 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 015800

IFC, 15 Kb

Загрузка


Кнопочный выключатель
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя жалюзи / клавишного кнопочного выключателя для функции кнопки

Арт. № 0158 00

PDF, 21 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Buttons
Installation instructions

Connection diagram blind rocker switch/push rocker insert for touch function

Арт. № 0158 00

PDF, 21 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания