Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 A 250 В~ перекрестный кнопочный выключатель 2-клавишн.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Перекрестный кнопочный выключатель 2-клавишн.
Арт. № 0155 00
0155 00
EAN 4010337155003
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

клав. 2-м клав. 2-м + наб.IP44

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов:
2,5 мм²

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 015500

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 015500

IFC, 15 Kb

Загрузка


Перекрестный переключатель / перекрестный кнопочный переключатель
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя для перекрестного/перекрестного переключения

Арт. № 0155 00

PDF, 69 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Double 2-way button
Installation instructions

Connection diagram rocker button insert for 2-way circuit

Арт. № 0155 00

PDF, 69 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания