Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 AX 250 В~
Замыкающий контакт 1-пол. с отдел. сигнальным контактом

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Замыкающий контакт 1-пол. с отдел. сигнальным контактом
Арт. № 0152 00
0152 00
EAN 4010337152002
Упаковочная единица 10
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов:
2,5 мм²

Указания

  • Также имеется возможность подключения с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 015200

RFA, 452 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 015200

IFC, 15 Kb

Загрузка


Замыкающий контакт 1-пол. с отдельным сигнальным контактом
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного кнопочного выключателя для функции замыкающего контакта 1-пол. с отдельным сигнальным контактом

Арт. № 0152 00

PDF, 15 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


1-pole NO contact with sep. signal contact
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for NO contact function, 1-pole with separate signal contact

Арт. № 0152 00

PDF, 15 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания