Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Вставка реле с беспотенциальным контактом System 2000


Арт. № 1148 00
EAN 4010337148005
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Снимаемое с производства изделие. Поставка до 12/2019 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Накладки для переключения

Опциональные принадлежности

Дополнительные устройства

Характеристики

  • Вставка реле для беспотенциального переключения электрических потребителей с 3-проводной технологией подключения (требуется нейтральный провод).
  • Лампы накаливания, высоковольтные галогенные, светодиодные лампы.
  • Возможен режим дополнительных устройств.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Подключение:
Требуется нейтральный провод

Присоединенная мощность
Лампы накаливания:
800 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
750 Вт

Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводная:

Длина провода дополнительного устройства:
макс. 100 м

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +45°C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Zero-voltage relay insert
Operating instructions

Operating instructions, System 2000.

Загрузка
Арт. №
1148 00
Формат файла
PDF
Размер файла
88 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров