Вставка шнурового выключателя 10 AX 250 В~
Универсальный выключатель/перекрестный переключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Универсальный выключатель/перекрестный переключатель
Арт. № 0146 00
0146 00
EAN 4010337146001
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
30 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Также имеется возможность подключения с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Универсальное выключение / перекрестное переключение
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка шнурового выключателя / шнурового кнопочного выключателя для универсального выключения / перекрестного переключения

Арт. № 0146 00

PDF, 19 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Universal off/2-way circuit
Installation instructions

Connection diagram pull-cord switch/pull-cord button insert for universal off/2-way circuit

Арт. № 0146 00

PDF, 19 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания