Вставка шнурового выключателя 10 AX 250 В~
Выключатель, 2-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Выключатель, 2-пол.
Арт. № 0142 00
0142 00
EAN 4010337142003
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2024 года. Или пока есть запасы.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
30 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.
  • В зависимости от наличия.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Выключатель 2-пол.
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка шнурового выключателя / шнурового кнопочного выключателя для выключения 2-пол.

Арт. № 0142 00

PDF, 13 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


1-way switch, 2-pole
Installation instructions

Connection diagram pull-cord switch/pull-cord button insert for 1-way switch, 2-pole

Арт. № 0142 00

PDF, 13 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания