Сенсорный выключатель 4 Standard, 2-клавишн. для KNX System 55
System 55, с кнопкой ввода в эксплуатацию

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5012 00
5012 00
EAN 4010337110828
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 

Необходимые принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Сенсорный выключатель с встроенным шинным соединителем.
  • Интегрированный датчик температуры.
  • Сенсорный выключатель можно дополнить наборами клавиш, которые заказываются отдельно. Доступно три варианта набора клавиш: набор клавиш без возможности надписи, с полем для надписи или клавиши с индивидуальной лазерной гравировкой.
  • Сенсорный выключатель можно установить горизонтально («нормальное» монтажное положение) или вертикально (монтажное положение «с поворотом на 90°»).
  • Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой поверхности управления.
  • Тактильный отклик при нажатии кнопки.
  • Функции: переключение, диммирование яркости и цветовой температуры, управление цветом, жалюзи, передатчик значений, дополнительное устройство сцены, 2-канальное управление и дополнительное устройство регулятора.
  • Переключение: отклик при нажатии и/или отпускании, включение, выключение, переключение.
  • Диммирование яркости и изменение цветовой температуры: длительность короткого и длительного нажатия, диммирование с несколькими уровнями, повтор телеграммы при длительном нажатии, отправка телеграммы СТОП в конце нажатия.
  • Управление цветом: вид управления цветом, цветовое пространство и значения цвета настраиваются. Возможность настройки команды при нажатии, времени между переключением и регулировкой цвета/яркости, начального значения и размера шага регулировки, а также повтора телеграммы в случае длительного нажатия.
  • Жалюзи: возможность настройки команды при нажатии и выбора способа управления. Способ управления можно настроить по продолжительности короткого и длительного нажатия и для перемещения ламелей.
  • Передатчик значений: возможность настройки функциональности и значения (ввод значений 1 байт, 2 байта, 3 байта или 6 байтов).
  • Дополнительное устройство сцены: возможность настройки функциональности (без или с функцией сохранения) и номера сцены.
  • 2-канальное управление: нажатием кнопки можно отправить по KNX до двух телеграмм. Можно настроить концепцию управления и изменить длительность короткого и длительного нажатия. Функциональность каналов настраивается по отдельности.
  • Дополнительное устройство регулятора: возможность настройки функциональности (переключение режима работы, принудительное переключение режима работы, функция присутствия и смещение заданного значения).
  • Функция блокиpовки отдельных кнопок и клавиш.

Свойства дополнительного устройства регулятора

  • Дополнительное устройство регулятора может быть настроено как функция клавиши или кнопки. Управление термостатом помещения (режимы работы, функция присутствия и смещение заданного значения).
  • Оценка состояния регулятора по светодиоду состояния.
  • Можно активировать измерение температуры. Измерение температуры в помещении с помощью внутреннего датчика или опционально путем определения значения внутренней температуры на основе внешней температуры.

Функции светодиода состояния

  • Выбор функции для каждого светодиода состояния. Возможность настройки следующих функций: всегда ВЫКЛ, всегда ВКЛ, индикация нажатия, подтверждение телеграммы, индикация состояния, управление через отдельный светодиодный объект, индикатор рабочего состояния, индикация состояния регулятора, индикация состояния присутствия и индикация смещения заданного значения.
  • Цвет можно настроить. Цвет выбирается либо одинаковый для всех светодиодов состояния, либо отдельно для каждого светодиода состояния устройства. Для светодиодов состояния можно выбрать красный, зеленый или синий цвет.
  • Яркость светодиодов состояния имеет 6 ступеней регулировки. В ночное время яркость светодиодов состояния уменьшается при помощи коммуникационного объекта.
  • Дополнительно каждому светодиоду состояния можно разрешить наложение функции для настройки другого цвета и вида индикации.
  • Светодиодное освещение для ориентации: все светодиоды могут включаться или отключаться на длительное время, отображать состояние отдельного коммуникационного объекта (ВКЛ, ВЫКЛ, мигание) или включаться при нажатии любой кнопки и автоматически выключаться по истечении времени задержки.

Общие функции

  • Функция блокиpовки отдельных кнопок и клавиш.
  • Измерение температуры: измерение температуры в помещении с помощью внутреннего датчика или внутреннего и внешнего датчика.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Разъем KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Класс защиты:
III

Глубина установки:
13,8 мм

Площадь клавиши:
55 x 55 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.
  • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).
  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
  • Опорное кольцо с винтами входит в комплект поставки.
  • Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Cенсорный выключатель 4 Standard / Komfort, System 55
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS5.7.5

Арт. № 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Загрузка


Cенсорный выключатель 4 Standard / Komfort, System 55 для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.167 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55
Product database

from ETS5.7.5

Арт. № 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Загрузка


Pushbutton sensor 4 Standard / Komfort System 55 for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.157 Kb

Загрузка


Pushbutton sensor 4 Standard System 55
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5011 00
5012 00
5013 00

PDF, 3.432 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания