Корпус System 106, заподлицо
5-местн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
5-местн.
Арт. № 5515 00
5515 00
EAN 4010337102151
Упаковочная единица 1
Система цен 20
 

Необходимые принадлежности

Для корпуса System 106 с монтажом заподлицо, 1-местн., один из следующих артикулов:
Встраиваемая коробка System 106 с монтажом заподлицо

мод.дв.ст. мод.дв.ст. кн.ввд.эксп. Для корпуса System 106 с монтажом заподлицо, от 2- до 5-местн., выбор из следующих артикулов:
пер.мод. мод.кн-и выз. 1-кл. мод.кн-и выз. 2-кл. мод.кн-и выз. 3-кл. мод.кн-и выз. 4-кл. мод.кн-и выз. 4-кл. кнопки ввд.эксп. мод.камеры мод.инд. (DIN 18040) инф.мод. мод.-заглушк. встр.кор. запод. 1-м

Опциональная запчасть

Независимо от строительных работ корпуса уже можно монтировать в неотделанном здании.
Корпуса поставляются из покрытого белой краской (RAL 9016) или цвета «антрацит» сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы.

Характеристики

Характеристики

  • Вертикальный и горизонтальный монтаж обеспечивает оптимальную адаптацию к месту монтажа.
  • Подходит для фасадного модуля.
  • Корпуса монтируются на готовый фасад.

Указания

  • Корпус System 106, заподлицо, 1-местн., только для применения с модулем дверной станции и компонентами Gira Keyless In System 106.
  • Для использования со встраиваемой коробкой System 106, заподлицо при наличии у пользователя передней панели (установка в почтовый ящик, боковую панель входной двери и пр.).

Комплект поставки

  • Плоский кабель 10-полюсный, а также оконечные резисторы входят в комплект поставки (исключение: корпус System 106 с монтажом заподлицо, 1-местн.).

Габаритв мм

Корпус 1-местн.: 106,5 106,5 23,35
Корпус 2-местн.: 106,5 213,0 25,35
Корпус 3-местн.: 106,5 319,5 25,35
Корпус 4-местн.: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-местн.: 213,0 213,0 25,35
Корпус 5-местн.: 106,5 532,5 25,35

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


System 106 flush-mounted housing1-gang to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Арт. № 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.749 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания