Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Исполнительное устройство диммирования KNX, 4-местн. 4 x 250 Вт/ВА


REG plus
Арт. № 2174 00
EAN 4010337082224
Упаковочная единица 1
Система цен 26

Опциональные принадлежности

Усилители мощности

Характеристики

  • Исполнительное устройство диммирования с интегрированным шинным соединителем.
  • Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, регулируемых компактных люминесцентных ламп, регулируемых индуктивных трансформаторов с низковольтными галогенными и низковольтными светодиодными лампами, регулируемых электронных трансформаторов с низковольтными галогенными и низковольтными светодиодными лампами.
  • Автоматический или ручной выбор подходящего к нагрузке принципа диммирования.
  • Защита от холостого хода, короткого замыкания и повышенной температуры.
  • Ручное управление выходами независимо от шины (возможен также режим стройплощадки).
  • Для увеличения выходной мощности можно параллельно соединить несколько выходов.
  • Возможно параллельное подключение нескольких выходов до нагрузки 950 Вт. К параллельно включенным выходам регулировки света не подключать светодиодные и компактные люминесцентные лампы.
  • Режим стройплощадки: Возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.

Функции

  • Центральная функция переключения для активации всех каналов диммирования.
  • Задержка для активно отправленных квитирований после восстановления напряжения шины.
  • Возможно задание вида нагрузки и определение принципа диммирования: универсальный (с автоматическим процессом измерения), электронный трансформатор / низковольтный светодиод (емкостный / фазовая отсечка), традиционный трансформатор / низковольтный светодиод (индуктивный / фазовая компенсация), высоковольтный светодиод (фазовая компенсация) или высоковольтный светодиод (фазовая отсечка).
  • Квитирование "переключения" и "значения яркости".
  • Возможна настройка регулируемого диапазона яркости.
  • Возможность параметрирования реакции диммирования и характеристик диммирования.
  • Возможность параметрирования реакции включения при относительной команде диммирования.
  • Щадящее лампу включение и выключение.
  • Автоматическая настройка и линейное изменение регулируемого диапазона яркости при использовании универсальных усилителей мощности.
  • Для канала регулировки света в состоянии "ВЫКЛ" во время приема относительной команды регулировки света могут быть установлены параметры (включение и увеличение яркости или нет реакции).
  • Сигнальные телеграммы короткого замыкания, перегрузки и исчезновения нагрузки.
  • Квитирование подключенного вида нагрузки.
  • Возможность параметрирования функции блокировки и функции принудительного положения для каждого выхода.
  • Функции времени (задержка включения/выключения, функция лестничной клетки).
  • Функция лестничной клетки с функцией предварительного предупреждения за счет управляемого по временному расписанию уменьшения освещения или активации постоянного освещения.
  • Возможны функция связи и до восьми сцен для каждого канала диммирования.
  • Счетчик наpаботанных часов для регистрации времени включения.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP1-256

Номинальное напряжение:
AC от 110 до 230 В, 50/60 Гц

Присоединенная мощность (AC 230 В) для каждого канала
Лампы накаливания:
от 20 до 250 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 250 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 250 ВА
Трансформатор Gira Tronic:
от 20 до 250 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 100 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. 20 до 100 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
тип. от 3 до 50 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. от 3 до 50 Вт

Присоединенная мощность (AC 110 В) для каждого канала
Лампы накаливания:
от 20 до 120 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 120 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 120 ВА
Трансформатор Gira Tronic:
от 20 до 120 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 50 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. от 20 до 50 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
тип. от 3 до 24 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. от 3 до 24 Вт

Параллельно подключенные выходы:
Нагружать выходы до макс. 95%
(макс. 950 Вт при AC 230 В, 50/60 Гц)

Число универсальных усилителей мощности
Фазовая отсечка:
макс. 10 x 500 Вт
Фазовая компенсация:
макс. 5 x 250 ВА

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • Наращивание мощности благодаря усилителям мощности Gira.
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 8

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

IFC файл

Загрузка
Арт. №
217400
Формат файла
RFA
Размер файла
163 Kb

Регулятор света 1-, 2-, 4-кратный (I04)
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d.

Загрузка
Арт. №
2171 00
2172 00
2174 00
Формат файла
VD4
Размер файла
655 Kb

Регулятор света 1-/2-/4-кратный (I04)
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
2171 00
2172 00
2174 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.701 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

IFC файл

Загрузка
Арт. №
217400
Формат файла
RFA
Размер файла
163 Kb

Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2171 00
2172 00
2174 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.680 Kb

Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Загрузка
Арт. №
2171 00
2172 00
2174 00
Формат файла
PDF
Размер файла
7.859 Kb

Dimming actuator, 1-, 2-, 4-gang (I04)
Product database

Product database from ETS3.0d.

Загрузка
Арт. №
2171 00
2172 00
2174 00
Формат файла
VD4
Размер файла
648 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров